Crimpeinsatz Stift; Anzahl der Kontakte: 8; Baugröße: Q; 500 V AC rms / DC nach IEC; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 4mm²; PolycarbonatIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
16,29 €
(325,80 €/100 ST)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
- Leistungsstark bis 16 A trotz äußerst platzsparender Baugröße für sehr kleine Geräte.
- Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
- Mit Steckverbindern des Marktstandards steckbar.
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Typische Verwendungsbereiche sind Elektromotoren und Servoantriebe.
- Zur Verwendung mit Rechtecksteckverbinder-Gehäusen der Serie EPIC® H-Q.