Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® H-Q AG
CE marked
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantheat resistancecold resistance

Anbaugehäuse; Baugröße: Q; Steckverbinder Bauform: Standard; Zentralbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Polycarbonat, unbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

13,57 €

(271,49 €/100 ST)

Anzahl

5 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Das Anbaugehäuse ist mit vielen marktüblichen Tüllengehäusen steckbar.
  • Mit offenem Boden für die Leitungseinführung ins Gehäuse bzw. in den Schaltschrank.
  • Hohe Stabilität durch schlagfestes Polyamid.
  • Die Verriegelung erfolgt über einen Zentralbügel aus Kunststoff.
  • Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.

Anwendung

  • Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Elektromotoren und Servoantriebe.
  • Zur Verwendung mit Rechtecksteckverbinder-Einsätzen der Serie EPIC® H-Q.
  • Hält hohen Umweltbelastungen und mechanischen Belastungen stand.

Zuletzt angesehene Artikel