Tüllengehäuse; Baugröße: Q; Steckverbinder Bauform: Standard; Zentralbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Zinklegierung, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65In Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
10,06 €
(1.005,73 €/100 ST)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
- Das Tüllengehäuse ist mit vielen marktüblichen Gehäusen (Anbau-, Sockel- oder Kupplungsgehäuse) steckbar.
- Die zwei miteinander verschraubbaren Gehäuseteile sorgen für eine vereinfachte Montage des Steckverbinder-Einsatzes.
- Der Schutzleiter (PE) kann direkt am Gehäuse verschraubt werden.
- Artikelnamen mit Zusatz „BK" sind schwarze Zinkdruckguss-Gehäuse mit pulverbeschichteter Oberfläche, die eine hohe Robustheit sowie Temperaturbeständigkeit versprechen.
- Artikelnamen mit Zusatz „EMC" sind Zinkdruckguss-Gehäuse mit vernickelter Oberfläche, die einen optimalen Schutz vor elektromagnetischer Störung (EMV) gewähren.
- Mit platzsparendem, innenliegenden Gewinde zur Verwendung mit metrischen Kabel- oder Schlauchverschraubungen.
- Die Verriegelung erfolgt über einen Zentralbügel am Gegengehäuse.
- Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
- Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Artikelnamen mit Zusatz „EMC“ sind speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Typische Verwendungsbereiche sind Elektromotoren und Servoantriebe.
- Zur Verwendung mit Rechtecksteckverbinder-Einsätzen der Serie EPIC® H-Q.
- Hält hohen Umweltbelastungen und mechanischen Belastungen stand.