Kabelstecker; M 23 Power; M 23; Buchse; Klemmbereich (min./max.): 7.5mm - 12mmIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
522,84 €
(1.045,68 €/100 ST)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Besonders leistungsstark trotz platzsparender Baugröße für sehr kleine Geräte.
- Innovative Konstruktion erlaubt hohe Spannungen bis 1000 V.
- Quickflex-Schnellverriegelungssystem ermöglicht einfaches Verbinden mit dem Gegenstück. Die Verriegelung erfolgt bereits nach einer Achtelumdrehung. Quickflex ist mit Steckverbindern des Marktstandards steckbar.
- Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 68 und IP 69K erreicht werden. Der Steckverbinder im Clean Design kann dadurch leicht gereinigt werden.
- Steckverbinder kann in Verbindung mit den EPIC® M23P Stifteinsätzen HV für Spannungen bis 630 V in einer Höhe bis zu 5000 m über dem Meeresspiegel installiert werden.
- Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss.
- Varianten mit unterschiedlichen Polbildern verfügbar.
Anwendung
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen, inklusive Signalübertragung.
- Typische Verwendungsbereiche sind Elektromotoren und Servoantriebe.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Zur Verwendung mit den Markierungsringen der EPIC® M23P-Serie.