Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® M23P CS 2MM 0.35-2.5 CONTACT SOCKET

Kontakt für Bauform: M23; Buchse; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 0.35mm² - 2.5mm²; Messing vergoldetIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

99,76 €

(99,76 €/100 ST)

Anzahl

100 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Hochwertiger, massiver bzw. gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Stiftkontakte passen sowohl in Einsätze für das Anbaugehäuse als auch den Kupplungsstecker der EPIC® M23P-Serie.
  • Mit korrosionsbeständiger Goldbeschichtung für geringe Übergangswiderstände und lange Lebensdauer des Produkts.

Anwendung

  • Zur Verwendung mit Rundsteckverbinder-Einsätzen der Serie EPIC® M23P.

Zuletzt angesehene Artikel