EPIC® MC Modul: HE 4pol.
Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 4; Benötigte Slots: 1; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 4.0mm²; 630 V AC rms / DC nach IEC; 25 A nach IEC
10399000
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
17,22 €
(172,15 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
- Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen
Anwendung
- Anlagenbau
- Druckmaschinen
- Steuerungstechnik