Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® POWER M12E F6 4+FE SR1220 8-12
CE marked
cold resistance

Rundsteckverbinder; M 12 Power; E-kodiert; Anzahl der Kontakte: 4+FE; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Klemmbereich (min./max.): 8mm - 12mmIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

10,75 €

(1.075,02 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Hohe Stabilität durch schlagfestes Polyamid.
  • Leistungsstark bis 16 A trotz äußerst platzsparender Baugröße für sehr kleine Geräte.
  • Mechanische E-Kodierung des Steckgesichts verhindert Fehlstecken mit Gegensteckverbinder.
  • Servicefreundlicher Schraubanschluss erlaubt die Konfektionierung ohne spezielles Werkzeug und eignet sich für wieder lösbare Verbindungen.
  • Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 67 erreicht werden.
  • In verschiedenen Bauformen erhältlich.

Anwendung

  • Für Gleichstromanwendungen im Niederspannungsbereich.
  • Zur Energieversorgung von kleineren Geräten (z.B. dezentrale I/O-Module, kleinere Motoren).
  • Gute Öl- und chemische Beständigkeit.

Zuletzt angesehene Artikel