Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® POWER M12L F6 4+FE SR1220 8-12
CE marked
cold resistance

Rundsteckverbinder; M 12 Power; M 12; L-kodiert; Stift; Anzahl der Kontakte: 4+FE; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Klemmbereich (min./max.): 8mm - 12mmIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

10,75 €

(1.075,02 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Hohe Stabilität durch schlagfestes Polyamid oder Metallgehäuse aus Zinkdruckguss.
  • Leistungsstark bis 16 A trotz äußerst platzsparender Baugröße für sehr kleine Geräte.
  • Mechanische L-Kodierung des Steckgesichts verhindert Fehlstecken mit Gegensteckverbinder.
  • Servicefreundlicher Schraubanschluss erlaubt die Konfektionierung ohne spezielles Werkzeug und eignet sich für wieder lösbare Verbindungen.
  • Steckverbinder mit Metallgehäuse besitzen eine elektrisch leitende Beschichtung. Sie bieten optimalen Schutz vor elektromagnetischer Störung (EMV) und leiten Störsignale niederohmig ab (artikelabhängig).
  • Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 67 erreicht werden.
  • In verschiedenen Bauformen erhältlich.

 

  • Für Gleichstromanwendungen im Niederspannungsbereich.
  • Zur Energieversorgung von kleineren Geräten (z.B. dezentrale I/O-Module, kleinere Motoren).
  • Auch zur Energieversorgung im PROFINET-Netzwerk geeignet (M12L gilt dort als standardisierte Powerschnittstelle).
  • Geschirmte Steckverbinder mit Metallgehäuse eignen sich speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Gute Öl- und chemische Beständigkeit.

Zuletzt angesehene Artikel