Rundsteckverbinder; M 12 Power; M 12; L-kodiert; Stift; Anzahl der Kontakte: 4+FE; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Klemmbereich (min./max.): 8mm - 10mmIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
17,37 €
(1.737,11 €/100 ST)
1 ST pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.
- Hohe Stabilität durch schlagfestes Polyamid oder Metallgehäuse aus Zinkdruckguss.
- Leistungsstark bis 16 A trotz äußerst platzsparender Baugröße für sehr kleine Geräte.
- Mechanische L-Kodierung des Steckgesichts verhindert Fehlstecken mit Gegensteckverbinder.
- Servicefreundlicher Schraubanschluss erlaubt die Konfektionierung ohne spezielles Werkzeug und eignet sich für wieder lösbare Verbindungen.
- Steckverbinder mit Metallgehäuse besitzen eine elektrisch leitende Beschichtung. Sie bieten optimalen Schutz vor elektromagnetischer Störung (EMV) und leiten Störsignale niederohmig ab (artikelabhängig).
- Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 67 erreicht werden.
- In verschiedenen Bauformen erhältlich.
- Für Gleichstromanwendungen im Niederspannungsbereich.
- Zur Energieversorgung von kleineren Geräten (z.B. dezentrale I/O-Module, kleinere Motoren).
- Auch zur Energieversorgung im PROFINET-Netzwerk geeignet (M12L gilt dort als standardisierte Powerschnittstelle).
- Geschirmte Steckverbinder mit Metallgehäuse eignen sich speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Gute Öl- und chemische Beständigkeit.