Anbaugehäuse; M 17 Power; M 17; Stift; Anzahl der Kontakte: 3+PE; Für Querschnitt (min./max.): 0.25mm² - 2.5mm²; In Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
2.977,51 €
(2.977,51 €/100 ST)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf
- Version mit geringer Kontaktzahl für höhere Ströme
- EMV-Sicherheit
Anwendung
- Servoantriebe und Servokonfektionen
- Anlagen-, Apparatebau