Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® MC03C4RSAB22CK10
CE markedcUL listed US, UL listed US

Sensor/Aktor-Leitung; Polyvinylchlorid; 1x3; M 12 (A-kodiert), Buchse, rechtwinklig (90 °); M 12 (A-kodiert), Buchse, rechtwinklig (90 °); 1 mIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

9,88 €

(988,11 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Beidseitig konfektioniertes Cordset spart Zeit bei der Installation und reduziert bzw. eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort.
  • Leistungsfähiger M12-Steckverbinder bietet sicheren Halt und erhöhte mechanische Stabilität durch Umspritzung mit dem Kabelmantel.
  • Steckverbinder sind in Kunststoff- oder Metallausführung (Messing oder Edelstahl) erhältlich. Edelstahl-Steckverbinder sind korrosionsbeständig in salzigem Seewasser und gegenüber vielen chemischen Stoffen.
  • Steckverbinder mit Sechskantmutter eignen sich für Anwendungen, wo ein höheres Anzugsdrehmoment benötigt wird, als mit einer handanziehbaren Rändelmutter erreicht werden kann, z. B. bei hoher Vibration und viel Bewegung.
  • Im gesteckten Zustand können Schutzart IP 67 und IP 68 erreicht werden.
  • Mit robustem PVC-Außenmantel, abriebfestem PUR-Außenmantel oder vernetztem, besonders elastischem TPE-Außenmantel verfügbar.
  • Auch als geschirmte Variante mit Kupferabschirmgeflecht verfügbar, für idealen Schutz vor elektromagnetischer Störung.
  • Auch als Variante mit Metallspritzer-beständigem Außenmantel verfügbar, speziell für Schweißumgebungen. Ausgelegt für 10 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Zur universellen Daten- und Signalübertragung im Bereich von Sensoren und Aktoren der Feldebene.
  • M12-Steckverbinder ist für Anwendungen mit erhöhter mechanischer Belastung sowie höheren elektrischen Leistungsanforderungen geeignet.
  • Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.

Zuletzt angesehene Artikel