Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
EPIC® SIGNAL M23 D6 TWIST N 7-10 (1)
CE marked
halogen-freecorrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

Kabelstecker; M 23 Signal; Schwarz (N); Klemmbereich (min./max.): 7mm - 10mmIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

15,81 €

(1.581,06 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Sichere Signalübertragung auch in rauen Umgebungen.
  • Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss.
  • Zuverlässiger Schutz vor elektromagnetischen Störungen durch integrierte EMV-Kabelverschraubung.
  • TWIST-Schnellverriegelungssystem ermöglicht einfaches Verbinden mit dem Gegenstück (Verriegelung erfolgt bereits nach einer Achtelumdrehung). TWIST ist mit Steckverbindern des Marktstandards steckbar.
  • Gehäuse kann sowohl mit Einsatz für Buchsen- als auch Stiftkontakte genutzt werden (separat erhältlich).

Anwendung

  • Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
  • Zur Übertragung von Feedback- und Resolversignalen vom Servomotor zum Frequenzumrichter.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Zur Verwendung mit passenden TWIST-Gegenstücken der Serie EPIC® SIGNAL M23.

Zuletzt angesehene Artikel