44420011
Schaltschrankdurchführung; M 23 Signal; M23 Schwarz (N); Klemmbereich (min./max.): 9.5mm - 13.5mm
EPIC® SIGNAL M23 F7 N 9,5-13,5 (5)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
75,80 €
(1.516,09 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
- Verwendung von hochwertigen Materialien für erhöhte Beständigkeit
Anwendung
- Anlagenbau
- Servoantriebe und Servokonfektionen
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik