75009706
Kabelstecker; M 23 Signal; M23 Schwarz (N); Buchse; Anzahl der Kontakte: 17; Klemmbereich (min./max.): 7mm - 13.5mm
EPIC® SIGNAL M23 KIT D6 N 17P BLMS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
42,38 €
(4.238,16 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
- Reduzierter Bestellaufwand
- Keine Fehlbestellungen
- Made in Germany