Solarsteckverbinder Buchse, Buchse; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 4mm² - 6mm²; 50 A nach IEC; 1500 V DC nach IEC; Basismaterial Gehäuse: Polycarbonat; Material Kontakt: Kupferlegierung verzinnt; IP 68 - 1m (1h); inklusive CrimpkontakteIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
126,19 €
(126,19 €/100 ST)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Besonders witterungsbeständig sowie langlebig dank hochwertiger Materialien und solider Konstruktion.
- Steckbar mit anderen Systemen am Markt.
- Optimal für die voll automatisierte Steckverbinderkonfektionierung geeignet.
- Selbstsichernde Hutmutter und Kontaktaufnahme mit jeweils haptischem Feedback vereinfachen Montage und sorgen für Manipulationssicherheit.
- Doppelte Rasthaken fixieren den Crimpkontakt am Steckverbinder.
- Niedriger Übergangswiderstand an der Kontaktstelle zwischen Stecker und Buchse zur effizienten Energieversorgung.
- Für Leiterquerschnitte bis 10 mm² zur Überwindung langer Kabelstrecken geeignet.
- Mit TÜV SÜD-Prüfzeichen.
- Artikel in unterschiedlichen Verpackungseinheiten verfügbar.
Anwendung
- Für die Verkabelung von Solarmodulen, Wechselrichtern und Stand-Alone-Systemen.
- Für moderne, leistungsstarke Photovoltaikanlagen bis 1500 V.
- Zur Verwendung mit Gegensteckverbinder EPIC® SOLAR 4 GEN2 M (Stifteinsatz).
- Mit vielen ÖLFLEX® Solarleitungen verwendbar.
- Gesteckte Verbindungen haben Schutzart IP 68 (1 m für 1 h).