Tüllengehäuse; Baugröße: 16B; Steckverbinder Bauform: Hoch; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Zinklegierung, vernickelt; EMV Abschirmung; IP-Schutzart gesteckt: IP 68 - 1m (10h)In Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
56,46 €
(5.646,04 €/100 ST)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Die Serie EPIC® H-B EMC umfasst im Bereich der Rechtecksteckverbinder erhöht korrosionsbeständige EMV-Gehäuse, die durch ihre elektrisch leitende Beschichtung für einen optimalen Schutz vor elektromagnetischer Störung sorgen.
- Schutzart nach NEMA 250 klassifiziert sowie nach UL50E geprüft.
- Der Pfeil als neues Designelement auf der Gehäuseoberfläche ist einfach ertastbar und vereinfacht das Stecken in räumlich beengten und ggf. schlecht einsehbaren Anwendungsbereichen.
- VDE-geprüfte Qualität.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Das Tüllengehäuse ist mit vielen marktüblichen Gehäusen (Anbau-, Sockel- oder Kupplungsgehäuse) steckbar.
- Die hohe Bauform bietet mehr Raum und eignet sich somit für größere Einsätze oder Anwendungen mit mehr Platzbedarf im Gehäuse.
- Mit zwei geraden Kabeleingängen für hohe Flexibilität in der Ausleitung und Weiterführung von Leitungen.
- Die integrierte SKINTOP® Kabelverschraubung aus Messing dient der abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung. Im Vergleich zu Gehäusen, bei denen die Kabelverschraubung separat hinzukommt, ist die Gesamtgröße des Gehäuses platzsparender.
- Bei Artikelnamen mit Zusatz „BRUSH“ wird die integrierte Kabelverschraubung durch unsere innovative SKINTOP® BRUSH-Messingbürste ergänzt, die eine 360°-Kontaktierung des Kupferabschirmgeflechts und somit eine noch wirksamere Ableitung der Störsignale ermöglicht. Die Bürstendrähte ermöglichen eine einfachere Montage des Steckverbinders und erhalten die lückenlosen 360°-Abdeckung des Kupferabschirmgeflechts.
- Die Gehäusevarianten lassen verschiedene Klemmbereiche zu (7 - 15 mm oder 11 - 21 mm).
- Die Verriegelung erfolgt über Edelstahl-Querbügel am Gegengehäuse.
- Entspricht verriegelt Schutzart IP 67.
Anwendung
- Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Bei modularer Steckverbinderbestückung auch zur Signal- und Datenübertragung geeignet.
- Speziell für Umgebungen, in denen das Produkt mit Wasser, Reinigungsmitteln und salzhaltigen Stoffen in Berührung kommt.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen bzw. -Moduleinsätzen.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.