Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
ETHERLINE® ACCESS U05T-E-T
CE marked
cold resistance

Unmanaged Switch; Ethernet; Schnittstellen:In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

39,16 €

(3.915,52 €/100 ST)

Anzahl

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Basic-Switch bietet essenzielle Funktionen für industrielle Netzwerke und ist speziell für kostenbewusste Industrial Ethernet‑Anwendungen ausgelegt.
  • Mit 5 oder 8 Ports (10/100Base-T(X)) erhältlich.
  • Geräuscharm und wartungsfrei, da lüfterlos betrieben.
  • Robustes Gehäuse gewährleistet zuverlässigen Betrieb selbst in rauen Industrieumgebungen und reduziert Ausfallzeiten.
  • Die Direktmontage auf 35-mm-Hutschienen beschleunigt die Installation und senkt den Montageaufwand, da kein zusätzliches Zubehör erforderlich ist.

Anwendung

  • Zur Verwendung in ethernetbasierten Netzwerken der Automatisierungstechnik.
  • Zur Verwendung im Schaltschrank in rauen Umgebungen (Schutzart IP 40).
  • In erweitertem Temperaturbereich bei -40 °C bis +75 °C einsetzbar.

Zuletzt angesehene Artikel