21700146
Unmanaged Switch; PROFINET CC-A; Schnittstellen:
ETHERLINE® ACCESS UF16T
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
617,69 €
(61.769,38 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Mit 5, 8 oder 16 Ports (10/100Base-T(X)) erhältlich.
- Schnell einsatzbereit bei geringem Installationsaufwand.
- Geräuscharm und wartungsfrei, da lüfterlos betrieben.
- Varianten „U“ überzeugen durch robustes Design; Varianten „UF“ durch ausgesprochen platzsparendes, kompaktes Design. Beide Varianten sind zur direkten Montage auf 35mm-Hutschienen vorgesehen.
- Bei Varianten „U“ ist der unterbrechungsfreie Datenverkehr auch bei Ausfall des primären Anschlusses durch eine redundante Spannungsversorgung gesichert (zwei Anschlüsse am Gerät).
- Varianten „U“ verhindern eine Netzwerküberlastung dank „Broadcast-Storm-Protection“-Funktion (über Schalter aktivierbar).
- Varianten „UF08T“ und „UF16T“ blockieren PROFINET-konform („Conformance Class A") die LLDP- und PTCP-Funktionen und vermeiden dadurch endlos zirkulierende Telegramme.
Anwendung
- Zur Verwendung in ethernetbasierten Netzwerken der Automatisierungstechnik.
- Zur Verwendung im Schaltschrank.
- Varianten „UF08T“ und „UF16T“ sind auch für den Einsatz in PROFINET-Netzwerken („Conformance Class A") geeignet.
- Varianten „U“ sind in rauen Umgebungen (Schutzart IP 30) bei -10 °C bis +60 °C einsetzbar.
- Varianten „UF“ (Schutzart IP 20) sind in erweitertem Temperaturbereich (-25 °C bis +75 °C) einsetzbar.