Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
ETHERLINE® LAN Cat.6A 2,0 GY
CE markedETHERNET/IPcUL listed US, UL listed US
icon sturgeon signal

vorkonfektioniertes Ethernetkabel; flexibel; Ethernet; Cat.6A; S/FTP; 4x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 2 mIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Anmelden für Ihren individuellen Preis.

Preis

8,30 €

(829,50 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Schneller Informationsaustausch mit bis zu 10 Gbit/s auf 60 m dank Ethernet nach Cat.6A.
  • Beidseitig konfektionierte Leitung spart Zeit und eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort. Der fachgerechte Leiteranschluss nach definierten Kriterien bewirkt eine beständige Produktqualität.
  • Schmaler RJ45-Steckverbinder erlaubt Verwendung in Geräten mit sehr hoher Portdichte.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Vielseitige Eigenschaften ermöglichen universellen Einsatz, reduzieren Teilevielfalt und sorgen so für Einsparungen in der Logistik.
  • In verschiedenen Farben erhältlich.

Anwendung

  • Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801.
  • Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet.
  • Auch in industriellen Schaltschränken verwendbar, unter Berücksichtigung der elektromagnetischen Belastung.
  • Für Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet.

Zuletzt angesehene Artikel