Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
ETHERLINE® Y EC FLEX Cat.5e
UKCA markedCE markedETHERNET/IPcUL listed US, UL listed US
Interference signalsflame-retardant

ETHERLINE® EC FLEX Cat.5e

Ethernet-Leitung; flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.5e; SF/UTP; PUR; grün

2170430

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.157,85 €

(231,57 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Restlängen verfügbar

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie. 
  • Cat.5e-Performance bis 100 Mbit/s.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
  • Variante „P“ mit PUR-Außenmantel ist halogenfrei zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.

Anwendung

  • Auch für EtherCAT- und EtherNET/IP-Anwendungen geeignet.
  • Variante „FLEX“ mit reduziertem Leiterquerschnitt ist für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen geeignet.
  • Für den flexiblen Einsatz.
  • Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge.