Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
ETHERLINE® PN Cat. 6A Y FD FC
CE markedETHERNET/IPPROFINETcUL listed US, UL listed US
as_15544361-originaluv-resistant.flame-retardantoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

Ethernet-Leitung; Schleppkette, flexibel; Ethernet, ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.6A; SF/UTP; PVC; grünIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

779,19 €

(779,19 €/100 M)

Anzahl

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
  • Cat.6A-Performance bis 10 Gbit/s.
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz.
  • Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (z.B. IP-Kameras, Wireless Access Points).
  • Mit robustem PVC-Außenmantel oder abriebfestem PUR-Außenmantel verfügbar.
  • Der „Fast Connect“-Aufbau samt Innenmantel und Trennkreuz verkürzt die Konfektionszeit der Leitung erheblich, da die aufwändige Entfernung der Paarschirmung entfällt. Zudem bietet er eine unverminderte Abschirmung der Aderpaare untereinander.
  • Zusätzlicher Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Gesamtschirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
  • Erfolgreich getestet auf über 1 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette im PROFINET-Netzwerk (Typ C), bedingt durch feinsten Litzenleiter-Aufbau.
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
  • Vielfältig einsetzbar, je nach Mantelmaterial.

Zuletzt angesehene Artikel