vorkonfektioniertes Ethernetkabel; Schleppkette, flexibel; PROFINET, ETHERNET/IP, Ethernet; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.5e; SF/UTP; Polyurethan; 2x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 2 mIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Nutzen
- Wahlweise mit RJ45-, M8D- oder M12D-Steckverbinder erhältlich. Der platzsparende M8-Steckverbinder eignet sich für PROFINET-Anwendungen, in denen M12D-Steckverbinder aufgrund beengter Platzverhältnisse nicht eingesetzt werden können.
- Als einseitig konfektionierte Leitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich.
- Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich.
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.5e-Performance bis 100 Mbit/s.
- Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
- Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen.
- Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders.
- Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
Anwendung
- Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette im PROFINET-Netzwerk (Typ C).
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PUR‑Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.