Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
ETHERLINE® PN TORSION Cat.5e DP 1X4X22/19
CE markedETHERNET/IPPROFINETUR recognised US, cUR recognised US
torsion resistantuv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantoutdoor areaicon sturgeon signal

Ethernet-Leitung; Torsion; Ethernet, ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.5e; SF/UTP; PUR; Halogenfrei; grünIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

652,80 €

(652,80 €/100 M)

Anzahl

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
  • Cat.5-Performance bis 100 Mbit/s.
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz.
  • Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Spezielle Aderverseilung erlaubt Drehungen mit Torsionswinkeln bis ± 180°/m.
  • Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten.
  • Auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
  • Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C).
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 100Base-T geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet.

Zuletzt angesehene Artikel