Germany
 
de
en
 
0
0
0
Germany
 
de
en
 
FIPLOCK ONE 45° M12X1,5 / 10 BK
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

FIPLOCK ONE 45° M

Schlauchverschraubung; M 12; Halogenfrei; UV-beständig; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68;

FIPLOCK ONE 45° M12X1,5 / 10 BK

61804409

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

73,32 €

(733,16 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
  • Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
  • Hervorragender IP Schutz

Anwendung

  • Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12