Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
FIPLOCK ONE CLICK-M Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

FIPLOCK ONE CLICK-M

Schlauchverschraubung; M 16; Nenngröße: 10; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;

61804874

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

115,90 €

(1.158,98 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
  • Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
  • Hervorragender IP Schutz

Anwendung

  • Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12