FIPLOCK ONE-CS
Schlauchverschraubung; Nenngröße: 12; Für Schlauchaussendurchmesser: 12mm; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67, IP 66, IP 69, IP 68
61805039
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
81,63 €
(816,27 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
- Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
- Hervorragender IP Schutz
Anwendung
- Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
- Im Innen- und Außenbereich
- Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12