Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
FIPLOCK ONE Metal M Schlauchverschraubung
CE markedUL recognized
uv-resistant.chemical resistanceFlammwidrighalogen-freeoil resistantcold resistance

Schlauchverschraubung; M 12; Nenngröße: 10; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67; In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

94,19 €

(941,91 €/100 ST)

Anzahl

10 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
  • Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
  • Hervorragender IP Schutz

 

  • Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt.

 

  • Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12

Zuletzt angesehene Artikel