Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
FIPLOCK ONE ST-NPT Schlauchverschraubung
CE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

Schlauchverschraubung; M 16; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Halogenfrei; UV-beständig; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68; In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

102,79 €

(1.027,93 €/100 ST)

Anzahl

10 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
  • Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
  • Hervorragender IP Schutz

Bemerkungen

  • Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt.

Anwendung

  • Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12

Zuletzt angesehene Artikel