Germany
 
de
en
 
0
0
0
Germany
 
de
en
 
FIPLOCK ONE-Y Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

FIPLOCK ONE-Y

Schlauchverschraubung; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67, IP 66, IP 69, IP 68

FIPLOCK ONE-Y 10-07-07 BK

61804977

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

97,99 €

(979,94 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
  • Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
  • Hervorragender IP Schutz

Anwendung

  • Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12