Germany
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Germany
 
de
en
 
FIPLOCK PA12 - SPLIT Parralel-gewellter Schutzschlauch
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

FIPLOCK PA6 - SPLIT

Parallel-gewellter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 6.3mm; Aussendurchmesser: 10mm; Nenngröße: 7; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig

61803942

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

429,50 €

(858,99 €/100 Meter)

Anzahl

50 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Das flexible Schutzschlauchdesign erlaubt kleine Biegeradien und ist optimal für die platzsparende Verlegung bei geringen Raumverhältnissen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien
  • Formstabil
  • Flexibel
  • Robust gegen mechanische Einwirkung

Anwendung

  • Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
  • Bahntechnik
  • Personentransportwesen