Parallel-gewellter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 6.2mm; Aussendurchmesser: 10mm; Nenngröße: 7; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständigIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
165,84 €
(331,69 €/100 M)
50 M pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
- Das flexible Schutzschlauchdesign erlaubt kleine Biegeradien und ist optimal für die platzsparende Verlegung bei geringen Raumverhältnissen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien
- Formstabil
- Flexibel
- Robust gegen mechanische Einwirkung
- Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt.
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
- Bahntechnik
- Personentransportwesen