Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
FLEXIMARK® Flexiprint TF1L 0.75-1.5YE
Icon_prod_uv-resistant.svgIcon_prod_chem_bestaendig.svgIcon_prod_halogenfrei.svgIcon_prod_oelresistent.svgIcon_prod_hitzebestaend.svgIcon_prod_kaeltebestaend.svg

Thermotransferdruck Etikett; Für Querschnitt (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm²; Anzahl der Zeichen: 15; gelb; HalogenfreiIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Anmelden für Ihren individuellen Preis.

Preis

100,68 €

(10.067,81 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Etikett-Erstellung und -Druck in wenigen Schritten möglich.
  • Thermotransferdruckverfahren erzeugt langlebige, wisch- und kratzfeste Etiketten, die resistent gegenüber aggressiven Medien, Mikroorganismen sowie Ölen sind.
  • Beschriftungsfläche für bis zu 7 bzw. 15 Zeichen ausgelegt.
  • Werkzeuglos auf das offene Leitungsende aufschiebbar.
  • In unterschiedlichen Größen erhältlich, für die passgenaue Kennzeichnung unterschiedlicher Leiterquerschnitte.

 

  • TF 1 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010).
  • Auf Anfrage: grün, blau und rot
  • Empfohlenes Farbband: R71 110-360 Harz BK (Artikelnr. 83259609)
  • Mehr zum Thermotransfer-Druckerverfahren / Download: www.LAPPkabel.de/downloads/fleximark-kennzeichnung/fleximark-transferdrucker
  • Die kostenlose Vollversion unserer FLEXIMARK® Software können Sie im Bereich "Drucker und Software" unter dem Reiter "Ratgeber" herunterladen. Nutzen Sie hierfür den folgenden Link: https://www.LAPP.com/de/de/produkte/kennzeichnungssysteme/drucker-und-software/c/114041

 

  • Für die professionelle Beschriftung und Kennzeichnung von Adern und Lichtwellenleitern.
  • Zur Verwendung vor dem Leitungsanschluss.
  • Bedruckbar mit den FLEXIMARK® Thermotransferdruckern.
  • Bedruckbar mit der FLEXIMARK® Software 11.0.

Zuletzt angesehene Artikel