Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
H05VV5-F Steuerleitung
ICON_CERT_CE_schwarz.svgICON_CERT_HAR_schwarz.svg
Icon_prod_chem_bestaendig.svgIcon_prod_lammwidrig.svgIcon_prod_oelresistent.svg

Anschluss- und Steuerleitung; 3G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; H05VV5-F; flexibelIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Anmelden für Ihren individuellen Preis.

Preis

94,63 €

(94,63 €/100 M)

Anzahl

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05VV5-F, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
  • ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
  • Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5).

 

  • Handels-Produkt, kein LAPP-Produkt.

 

  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.

Zuletzt angesehene Artikel