H07RN-F, erweiterte Version
Anschlussleitung; 1X1.5; HAR-zertifiziert; U0/U: 450 / 750 V; Gummi; flexibel
4533000
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
99,87 €
(99,87 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Extrem vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe sowie verbesserter Eigenschaften (verglichen mit H07RN-F, normale Version).
- Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung sowie bestätigt geringe Rauchgasentwicklung im Brandfall begünstigen die Verwendung der Leitung in öffentlichen Bereichen.
- Breiterer Temperaturbereich als für andere Gummileitungen üblich.
- Geprüft für Einsatz unter Wasser bis 100 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur.
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07RN-F, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
- Einadrige Leitungen dieses Typs können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung verwendet werden.
Anwendung
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Für den flexiblen Einsatz.
- Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- Hält schweren mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.