30015435
Anschlussleitung; 1X300; HAR-zertifiziert; U0/U: 450/750 V; Gummi; flexibel
H07RN-F 1X300
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
28.938,00 €
(5.787,60 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07RN-F, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
- Einadrige Leitungen dieses Typs können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung verwendet werden.
- Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
Anwendung
- Zur Verwendung mit Hand- oder Netzgeräten sowie gewerblichen und landwirtschaftlichen Werkzeugmaschinen.
- Zur festen oder freien Verlegung bzw. Verlegung in Schutzschläuchen.
- Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- Hält schweren mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.