4519014
H07V2-K
Einzelader; 1X6; schwarz; Ring; U0/U: 450/750 V; PVC; HAR-zertifiziert; feste Verlegung
H07V2-K 1X6 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
117,96 €
(117,96 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Thermische Beständigkeit bis 90 °C erlaubt bei höheren Umgebungstemperaturen höhere Strombelastbarkeiten. In bestimmten Fällen können dadurch unter Einhaltung der geltenden Normen geringere Leiterquerschnitte gewählt werden.
- Llyod's Register (LR)-Zulassung für den maritimen Einsatz.
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V2-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün)).
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
- Für die Spannungsklasse 450/750 V geeignet.
- Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
- Auch im Einweg-Großkarton erhältlich. Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
- Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
- Für die feste und geschützte Verlegung.
- Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar.