Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
H1Z2Z2-K, optimized version Solarleitung
UKCA markedCE markedTÜV certified
under wateruv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoutdoor area

H1Z2Z2-K, optimierte Version

Solarleitung; 1X4; schwarz; 5.8 mm; Betriebsspannung (max.): 1,8kVDC; Halogenfreie Mischung; flexibel; Crushing-Resistance Test nach: UL854

1023759

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

96,13 €

(96,13 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Optimierter Preis im Vergleich zum LAPP-Vorgängerprodukt "H1Z2Z2-K" trotz Eigenschaften-Upgrade.
  • Drittstellen-Zertifizierung nach harmonisierter europäischer Bauart H1Z2Z2-K (gemäß EN 50618) für geprüfte Sicherheit und Qualität.
  • Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung sowie bestätigt geringe Rauchgasentwicklung im Brandfall begünstigen die Verwendung der Leitung in öffentlichen Bereichen.
  • Durch verbesserte Brandeigenschaften den gestiegenen Brandschutzanforderungen innerhalb der EU angepasst. Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • Bessere mechanische Belastbarkeit gegenüber LAPP-Vorgängerprodukt "H1Z2Z2-K", geprüft mittels erdverlegebezogenem „Impact-Resistance-Test“ nach UL 854.
  • Vernetzte Isolier- und Mantelwerkstoffe begünstigen die Langlebigkeit bei hohen Temperaturen oder bei hoher Strombelastung, sichern eine hohe Spannungsfestigkeit und eine hohe Kurzschlusstemperatur.
  • In drei verschiedenen Außenmantelfarben zur äußeren Unterscheidbarkeit des DC-Leiters erhältlich.

Anwendung

  • Zur ungeschützten Verbindung von Solarmodul und Wechselrichter in geerdeten und nicht geerdeten Photovoltaikanlagen nach EN 50618.
  • Zur Verbindung von Solarmodulen untereinander.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung, ggf. frei hängend.
  • In geschlossenen Installationskanälen, unter Putz sowie in Geräten verlegbar.
  • Erdverlegung in Schutzrohren nur bei Staunässe-Ableitung.
  • In und an schutzisolierten Geräten der Schutzklasse II nach EN 50618.
  • Für kurz- und erdschlusssichere Anwendungen nach EN 50618 und HD 60364-5-52.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.