Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
HITRONIC® HQA Aerial Cable LWL-Kabel
uv-resistant.halogen-freeoptimal strain reliefwaterproof

HITRONIC® HQA Freiluftkabel

GOF; 12x OS2; A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y; Freiluft-Hängung; Glasgarne; Polyethylen; schwarz

26640912

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

266,18 €

(266,18 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Restlängen verfügbar

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung.
  • Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz.
  • Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
  • Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.

Anwendung

  • Speziell für den Einsatz im Außenbereich.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
  • PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.