27500208
HITRONIC® HUW armiertes Universalkabel
GOF; 8x OM2; feste Verlegung; Glasgarne; Halogenfreie Mischung; Flammwidrigkeit nach: IEC60332-1-2; grün
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM2
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
288,93 €
(288,93 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Lichtwellenleiter mit Glas Optical Fiber (GOF) haben eine hohe Datenrate und Reichweite.
- Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz.
- Stahlwellmantel für erhöhte mechanische Beanspruchung und maximalen Nagetierschutz.
- Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM1 - OM4, OS2) erhältlich.
Anwendung
- Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
- Für WAN-Netzwerke geeignet.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet.