4560083
LiFY
Einzelader; 1X10; schwarz; Ring; U0/U: 450/750 V; PVC; feste Verlegung
LiFY 1X10 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
515,08 €
(1.030,16 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Superfeinstdrähtige Litze (0,07 mm Einzeldrahtdurchmesser) ermöglichen superflexiblen Leitungsaufbau.
- Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V geeignet.
- Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
Anwendung
- Speziell als Messleitung zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln geeignet.
- Für den hochflexiblen Einsatz.
- Einsetzbar in trockenen Räumen.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑15 °C möglich.