Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 
M2M-EFT10A-xx-1PTN-MT2-swor
CE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

Mode 2 Ladegerät; Mode 2 nach IEC 61851; Typ E/F; Typ 2 nach IEC 62196; 1-phasig; 10 A; 2.3 kWIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Anmelden für Ihren individuellen Preis.

Preis

238,19 €

(23.819,11 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Kompaktes und ergonomisches Design sowie einfache Handhabung, ohne Kabelsalat, leicht und platzsparend.
  • Fungiert als Adapter zwischen einem Typ-2-Fahrzeugstecker und einem Haushaltsstecker (je nach Ländervariante als Steckertyp E/F, G, J oder K erhältlich).
  • Kann flexibel eingesetzt werden: sowohl unterwegs als auch zu Hause. Immer und überall dort, wo eine Haushaltssteckdose in Reichweite ist.
  • Ermöglicht Ladeleistungen bis 2,3 kW und eignet sich daher bestens für das Laden über Nacht oder bei der Arbeit.
  • Höchste Sicherheit durch eine Reihe integrierter Überwachungsfunktionen (Selbsttest beim Start, Erkennung von Fehlerstrom, Überstrom, Über- und Unterspannung, Temperatursensoren u. v. m.).
  • Der Ladevorgang startet automatisch auf Anforderung des Fahrzeugs.
  • Mit rückseitiger Stütze, um das Gerät stabil an der Wand abzulehnen.

Anwendung

  • Für das mobile Laden von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen mit einem Mode-3-Ladekabel und Typ-2-Steckern an Haushaltssteckdosen (AC-Energieversorgung).
  • Auch für das Laden von Elektromotorrädern geeignet.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Steckdosentyps und des Temperaturbereichs.

Zuletzt angesehene Artikel