Mittelspannungskabel; 1x150 RM; U0/U: 12/20 kV; Aluminium; PE; Geschirmt; VDE zertifiziert; feste VerlegungIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis nur auf Anfrage
Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- VDE-zertifizierte Leitung mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität nach VDE 0276-620.
- Robust bei Verlegung und Betrieb dank widerstandsfähigem PE-Außenmantel.
- Mit zusätzlicher Bandierung zum Schutz vor dem Eintreten von Wasser in Längsrichtung nach mechanischer Beschädigung.
- Mit Aluminium-PE-Schichtenmantel zum Schutz vor dem Eintreten von Wasser in Querrichtung nach mechanischer Beschädigung.
- Vernetzte Leitschichten über und unter der Aderisolation verhindern Teilentladungen und ermöglichen konstante Betriebssicherheit.
- In Leiterquerschnitten bis 500 mm2 erhältlich.
- In den Spannungsklassen 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV und 18/30 (36) kV erhältlich.
Anwendung
- Für die Energieverteilung in Mittelspannungsnetzen geeignet.
- Geeignet für den Einsatz in AC- und DC-Ladeinfrastrukturen der Elektromobilität.
- Zur festen Verlegung in Wasser, Luft und Erde. Im Erdreich beträgt die Mindestverlegetiefe ohne zusätzlichen, angemessenen Untergrundschutz 0,6 m, unter Fahrbahnen mindestens 0,8 m (gemäß HD 620/VDE 0276-620 Teil 10-C (Punkt 4)).
- Auch zur Verlegung in Innenräumen sowie geschlossenen Installationskanälen für EVU-, Industrie- und Verteilernetze geeignet, jedoch nicht flammwidrig nach IEC 60332-1-2.
- Aufgrund des PE-Außenmantels für starke mechanische Beanspruchung geeignet.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.
Bemerkungen