Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 

SKINTOP® Kabelverschraubungen

Kabel einführen, festziehen - fertig!

Sicher und effektiv


Mit SKINTOP® kam 1978 eine revolutionäre Verschraubung auf den Markt: Kabel einlegen, anziehen, fertig! Heute erfüllt das umfangreiche SKINTOP®-Verschraubungsprogramm nahezu alle Anwendungsanforderungen und bietet unübertroffene Vorteile. Entdecken Sie SKINTOP®!

Flyer herunterladen

Gutscheincode*: SKINTOP10

Überzeugen Sie sich von der bewährten SKINTOP® Qualität – Sichern Sie sich jetzt unser Original mit attraktivem Preisvorteil

Zum Online-Shop

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Haben Sie Fragen zu SKINTOP® Kabelverschraubungen? Fragen Sie unsere Experten!
Fragen Sie uns

Die Vorteile von SKINTOP® Kabelverschraubungen


  • Optimale Zugentlastung durch den extrem weiten Klemmbereich, der das Kabel sichert, zentriert und verhindert, dass es herausgezogen werden kann, selbst bei starker Bewegung in der Anwendung
  • Dauerhafter Vibrationsschutz: Intensiv getestet für den härtesten Einsatz
  • Maximale Abdichtung gegen Umwelteinflüsse, wie Staub, Schmutz und Wasser
  • Sichere Verbindung: Kabel werden fixiert, zentriert und hermetisch abgedichtet
  • Die Montage einer SKINTOP® Kabelverschraubung ist denkbar einfach
  • Hohe Beständigkeit gegen Öl, UV und Ozon​

Entdecken Sie die SKINTOP®-Kabelverschraubungen


SKINTOP® bietet eine sehr große Auswahl an Verschraubungen. Das breite Sortiment erfüllt nahezu alle Anwendungsanforderungen. Die gesamte Produktpalette finden Sie hier.

Eine SKINTOP® Verschraubung für jede Anwendung

Die Temperatur bestimmt im Wesentlichen die aktuellen Eigenschaften eines Materials. Achten Sie bei der Verwendung unserer Produkte auf die Einhaltung der angegebenen Temperaturbereiche. Lassen Sie sich nicht überraschen
 

Bei extremen Minustemperaturen bis zu -70 °C können Sie sich auf kältebeständige LAPP-Kabelverschraubungen wie die SKINTOP® COLD verlassen. Bei extremen Plusgraden bis zu +200 °C empfehlen wir die SKINDICHT® SHV-M FKM.

Wenn ein Kabel oder Draht in beweglichen Maschinenteilen verwendet wird, muss der minimale Biegeradius des Produkts eingehalten werden. Das SKINTOP® BS-M hilft beispielsweise durch seine Form, ein Abknicken des Kabels oder Drahtes an der Kabelverschraubung zu verhindern.

Je nach Einsatzgebiet kommt eine Kabelverschraubung mit Stoffen in Kontakt, die das Material der Verschraubung angreifen können.
 

Welche Beständigkeit halten Sie für sinnvoll?

1. Salz

  • Der Salzsprühtest nach DIN EN ISO 9227 prüft das Korrosionsverhalten eines Produktes. Nach einer definierten Zeit wird das Material kontrolliert und bewertet. Kabelverschraubungen aus vernickeltem Messing, die den Salzsprühtest bestanden haben, sind seewasserbeständig. Kabelverschraubungen aus V4A-Edelstahl sind ebenfalls seewasserbeständig und korrodieren nicht.

2. Öl

  • Die europäischen Normen DIN EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1 schreiben Ölbeständigkeitsprüfungen vor.
  • Die in unseren Top-Sellern SKINTOP® ST-M und SKINTOP® MS-M verbauten CR-NBR-Dichtungen weisen beispielsweise nicht nur eine sehr gute UV- und Ozonbeständigkeit auf, sondern auch eine erhöhte Ölbeständigkeit.

3. Säuren und Laugen

  • Auch für den Kontakt mit Säuren und Laugen bietet LAPP passende Kabelverschraubungen an. Oft sind hier Edelstahlvarianten mit FKM-Dichtungen die ideale Lösung.

Kabelverschraubungen mit flammhemmenden Eigenschaften sind in Bereichen mit hohem Gefahrenpotenzial im Brandfall absolut sicherheitsrelevant. Kabelverschraubungen mit halogenfreien und hoch flammwidrigen Komponenten sind daher für brandgefährdete Bereiche geeignet. Sie reduzieren im Brandfall die Gefahr der Flammenausbreitung, der hohen Rauchdichte und der giftigen Rauchgase.
 

Insbesondere in Schienenfahrzeugen wird das Brandverhalten aller verbauten Komponenten streng geprüft. Die technischen Anforderungen an diese Komponenten enthält die EN 45545-2.

Die UL 94, ein Prüfverfahren für die Entflammbarkeit von Kunststoffen, teilt die Kunststoffe in Brennbarkeitsklassen ein und wird häufig bei der Verwendung von Kabelverschraubungen aus Kunststoff gefordert.

SKINTOP® ST-HF-M

Glatte Oberflächen und Konturen ohne Ecken und Kanten verhindern, dass sich Rückstände wie Flüssigkeiten und Mikroorganismen auf einer Kabelverschraubung ansammeln und es besteht die Gefahr einer Kontamination der Lebensmittel in der Verarbeitungsanlage. Da alle Lebensmittelverarbeitungsbetriebe regelmäßig mit heißem Wasser oder Wasserdampf oder durch Aufschäumen gereinigt werden und aggressive Desinfektionsmittel verwendet werden, wird die Standardtauglichkeit für die Lebensmittelindustrie nur durch Kabelverschraubungen aus Edelstahl erreicht.
 

  • Bitte achten Sie auf eine Zertifizierung nach dem EHEDG-Standard (European Hygienic Engineering and Design Group), wenn die Kabelverschraubung in hygienekritischen Bereichen eingesetzt werden soll.
  • Die National Sanitation Foundation (NSF) schreibt für Materialien, die in der Lebensmittelindustrie in den USA eingesetzt werden sollen, den Standard NSF/ANSI 169 - 2016 vor.
  • ECOLAB Inc. ist ein Hersteller von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln für die Gastronomie, Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft. Die ECOLAB®-Zertifizierung ist weltweit anerkannt. ECOLAB®-zertifizierte Kabelverschraubungen sind beständig gegen ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmittel.

SKINTOP® HYGIENIC

In chemischen Fabriken oder Tankstellen können sich explosive Gase bilden, beispielsweise bei der Erzeugung und Abfüllung von Kraftstoffen. Aber auch bei der Zucker- und Mehlherstellung müssen Vorkehrungen getroffen werden, um Staubexplosionen zu verhindern. Um jegliche Zündquellen ausschließen zu können, müssen alle in diesem besonderen Umfeld verwendeten Baumaterialien in ihren Eigenschaften den Normen entsprechen, die zur Vermeidung von Unfällen aufgestellt wurden.
 

ATEX steht für „ATmosphères Explosibles“. Die LAPP Kabeleinführungen mit dem Zusatz „ATEX“ erfüllen die Anforderungen des Explosionsschutzes nach DIN EN IEC 60079-0 und DIN EN IEC 60079-7 und sind somit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet (Zündschutzart „erhöhte Sicherheit“ („e“)).

SKINTOP® K-M ATEX plus

Einfacheinführungen

Für den sicheren Sitz im Handumdrehen. 

Sichern Sie sich jetzt unser Original mit attraktivem Preisvorteil.
Nutzen Sie den Code*: SKINTOP10

Mehrfacheinführungen

Für viele Kabel, aber null Chaos.

Sichern Sie sich jetzt unser Original mit attraktivem Preisvorteil.

Nutzen Sie den Code*: SKINTOP10


*Der Gutschein in Höhe von 10% kann im Zeitraum 17. Februar bis 15. April 2025 auf eine Bestellung im Online Shop unter www.lapp.com/de/de eingelöst werden und gilt ausschließlich für SKINTOP® Kabelverschraubungen exkl. Zubehörartikel. Pro Kundennummer kann der Gutschein einmalig eingelöst werden. Der Gutschein gilt nicht für bereits getätigte Einkäufe oder umgetauschte Artikel und ist nicht mit anderen Gutscheinen oder Aktionen kombinierbar. Der Gutschein kann nicht auf “Meine Angebote” im Online Shop eingelöst werden. Die U.I. Lapp GmbH behält sich vor, die Gutscheingültigkeit vorzeitig zu beenden oder den Gutschein bei Missbrauch zurückzuziehen. Beim Kauf gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Online Shop der U.I. Lapp GmbH.