85001628
TRONIC Spulen-Lösungen
Einzeladerwagen; Kapazität Ringe/Spulen: 1218
EINZELADERWAGEN S12
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
603,63 €
(60.362,84 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Mobiles Transportmittel für Einzeladerspulen gewährt hohe Flexibilität am Einsatzort und verringert die Laufwege.
- Dient gleichzeitig als praktische und sichere Lagermöglichkeit von Kabeltrommeln und ermöglicht somit einen aufgeräumten und übersichtlichen Arbeitsplatz. Dies sorgt für einen erhöhten Arbeitsschutz.
- Sicheres Abwickeln der Einzeladern, bedingt durch den waagrechten Abzug ohne Drall.
- Gleichzeitiges Ab- und Aufwickeln mehrerer Einzeladerspulen möglich.
- Direkte Materialentnahme am Einsatzort ermöglicht leichtere und schnellere Weiterverarbeitung der Einzeladern.
- Schnelle und einfache Wiederbestückung für ein nutzerfreundliches Handling.
- Mit nützlicher Ablage für Werkzeug und kleinere Arbeitsmittel.
Anwendung
- Zum Transportieren, Lagern und Abwickeln von Einzeladerspulen.
- Je nach Spulenbreite mit 12 bis 18 Einzeladerspulen bestückbar.
Bemerkungen