Germany
 
de
en
 
Germany
 
de
en
 

Produktneuheiten

Innovative Lösungen von morgen – schon heute


LAPP steht für hochwertige Produkte, Verbindungslösungen und kompetente Unterstützung als Partner auf Augenhöhe. Wir leben kreative Innovation und garantieren beständige Qualität. Produktneuheiten zu entwickeln, bedeutet für uns, die Herausforderungen der Kunden zu verstehen und in den Mittelpunkt des Leistungsangebots zu stellen. So finden wir immer wieder neue, innovative Verbindungslösungen, die helfen, zielführend den gestiegenen Anforderungen zu begegnen.

Dabei lösen wir nicht nur kundenindividuelle Herausforderungen. Unser selbstgesetzter Anspruch, Technologieführer zu sein, treibt uns an, wichtige Technologietrends früh zu erkennen und aufzugreifen – noch bevor Kunden nach entsprechenden Lösungen fragen.

Neuheitenkatalog

Alle Produktneuheiten auf einen Blick!
Jetzt herunterladen

Highlights


Innovativ und nachhaltig, mit Blick in die Zukunft und maximalem Qualitätsanspruch – das sind die Produktneuheiten von LAPP.

ÖLFLEX® ROBOT 928 D
ÖLFLEX® ROBOT 909 D
ÖLFLEX® SERVO FD 797 CP

Produktsortiment

Mehr als 40.000 Standardprodukte für nahezu alle internationalen Anforderungen und maßgeschneiderte Lösungen für kundenspezifische Anwendungen.
Zum Online-Shop

Die richtige Lösung für jede Anforderung


Die Erfolgsgeschichte von LAPP beginnt 1957 mit der Erfindung der weltweit ersten Leitung, deren Adern zur besseren Unterscheidung farbig gekennzeichnet sind. Eine geniale Innovation, die den Weg vorzeichnete – bis heute. Moderne LAPP-Kabel sind das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses, der auf umfassender Expertise und jahrzehntelanger Erfahrung basiert. Unsere Kabel übernehmen grundverschiedene Aufgaben und eignen sich für tausende Anwendungen. Zu unserem Sortiment gehören Anschlussleitungen zur Energieversorgung, Steuerleitungen für eine extrem zuverlässige Signalübermittlung und Datenleitungen, die störungsfreie Übertragungen garantieren.

ÖLFLEX® SOLAR XLR-E SWR

Die von TÜV Rheinland nach 2 PfG 2962 getestete, halogenfreie Solarleitung trotzt dauerhaft Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Schimmel und UV‑Strahlung. Sie gewährleistet damit einen zuverlässigen Betrieb – speziell in schwimmenden Photovoltaikanlagen auf Seen, Stauseen und Ozeanen. Vernetzte Werkstoffe erhöhen zusätzlich die Lebensdauer.

ÖLFLEX® ROBOT 928 D

Die geschirmte Datenleitung der LAPP-Performanceklasse „Basic Line“ bietet dank ausgewogener Biege- und Torsionseigenschaften eine zuverlässige Lösung für Roboter, Fertigungslinien und Schleppketten mit kurzen Verfahrwegen. Konzipiert für dynamische 3D-Anwendungen in der Automatisierung, ist sie für jeweils 2 Mio. Biege- und Torsionszyklen (mit Torsionswinkeln bis ±180°/m) ausgelegt. Mehrfache UL-Zertifizierungen ermöglichen zudem den Einsatz im nordamerikanischen Raum.

ÖLFLEX® ROBOT 909 D

Die geschirmte Steuerleitung der LAPP-Performanceklasse „Basic Line“ bietet dank ausgewogener Biege- und Torsionseigenschaften eine zuverlässige Lösung für Roboter, Fertigungslinien und Schleppketten mit kurzen Verfahrwegen. Konzipiert für dynamische 3D-Anwendungen in der Automatisierung, ist sie für jeweils 2 Mio. Biege- und Torsionszyklen (mit Torsionswinkeln bis ±180°/m) ausgelegt. Mehrfache UL-Zertifizierungen ermöglichen zudem den Einsatz im nordamerikanischen Raum.

ÖLFLEX® SERVO FD 797 CP

Die geschirmte Servoleitung ohne Füllschnüre spart ab der ersten Konfektion Zeit: Dank leicht abtrennbarem Innenmantel gelingt die Leitungsvorbereitung bis zu 50 % schneller und sauberer – ideal für Leitungskonfektionäre. Im Schleppketteneinsatz bietet sie eine verlängerte Lebensdauer, da sie die LAPP‑Performanceklasse „Extended Line“ übertrifft.

Anschluss- und Steuerleitungen

In vielfältigen Anwendungen zur Stromversorgung und Signalübertragung

Portfolio entdecken

Datenleitungen

Für garantiert zuverlässige Übertragungen
Portfolio entdecken

Anschlussfertig und zeitsparend


Unsere Kabel und Leitungen, die bereits werkseitig mit einem oder zwei Steckverbindern versehen werden, verschlanken interne Prozesse und entsprechen aufgrund der Expertise von LAPP höchsten Qualitätskriterien. Kabelkonfektionen sind sofort einsatzbereit und können am vorgesehenen Einsatzort direkt angeschlossen werden. Verschiedene Arbeitsschritte wie beispielsweise das Abmanteln des Kabels, das Abisolieren der Adern, das Crimpen der Leiter oder die finale Steckermontage sind nicht mehr erforderlich. Aufgrund standardisierter Produktionsschritte entsprechen unsere verschieden konfektionierten Anschluss- und Steuerleitungen sowie Datenleitungskonfektionen den immer gleichen Qualitätskriterien.

EPIC® ClickConnect M12X

Zeitersparnis durch ClickConnect! Dieses hochflexible Ethernet-Patchkabel für bewegte Maschinenteile und Schleppketten bietet einen Schnellanschluss mit zukunftssicheren M12-Push-Pull-Steckverbindern nach DIN EN IEC 61076-2-010: einfach zusammenstecken statt verschrauben — ein echter Zeitgewinn bei vielen Verbindungen! Die Steckverbinder sind vibrationssicher und robust.

EPIC® ClickConnect M12D

Zeitersparnis durch ClickConnect! Dieses hochflexible Ethernet-Patchkabel für bewegte Maschinenteile und Schleppketten in PROFINET-Netzwerken bietet einen Schnellanschluss mit zukunftssicheren M12-Push-Pull-Steckverbindern nach DIN EN IEC 61076-2-010: einfach zusammenstecken statt verschrauben — ein echter Zeitgewinn bei vielen Verbindungen! Die Steckverbinder sind vibrationssicher und robust.

EPIC® ClickConnect M12A

Zeitersparnis durch ClickConnect! Dieses hochflexible Sensor/Aktor-Patchkabel für bewegte Maschinenteile und Schleppketten bietet einen Schnellanschluss mit zukunftssicheren M12-Push-Pull-Steckverbindern nach DIN EN IEC 61076-2-010: einfach zusammenstecken statt verschrauben — ein echter Zeitgewinn bei vielen Verbindungen! Die Steckverbinder sind vibrationssicher und robust.

Konfektionierte Anschluss- und Steuerleitungen

Geringerer Aufwand, effizientere Prozesse und hohes Einsparpotential
Portfolio entdecken

Konfektionierte Datenleitungen

Patchkabel für fehlerfreie und schnelle Verbindungen
Portfolio entdecken

Für die bestmögliche Automatisierung der Industrie


Verbinden, verteilen, vernetzen: Die bahnbrechende Automatisierung der Industrie ist ohne intelligente Vernetzung von Produktionsanlagen nicht zu bewerkstelligen. Die Digitalisierung von Fertigungsprozessen verlangt nach einzelnen Komponenten, die in einer Produktionsumgebung untereinander sowie mit Informationssystemen kommunizieren. Dafür ist ein zuverlässiger Datenaustausch unerlässlich. LAPP unterstützt die Übertragung einfacher Steuersignale sowie protokollbasierter Feldbus- oder Ethernetsignale mit Netzwerk- und Verteilungskomponenten für Sensor-Aktor-, Feldbus- und Ethernet-Anwendungen. Denn die Zukunft der Industrie beginnt mit der Auswahl der richtigen Komponenten.

ETHERLINE® ACCESS U Basic

Die clevere Wahl für kostenbewusste Anwendungen. Unser Unmanaged Switch mit 5 oder 8 Fast Ethernet-Ports und der Schutzart IP 40 bietet essenzielle Funktionen für industrielle Netzwerke. Das robuste, lüfterlose und wartungsfreie Gehäuse sorgt für einen zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen.

ETHERLINE® ACCESS U Gigabit Basic

Die clevere Wahl für kostenbewusste Anwendungen. Unser Unmanaged Switch mit 5 oder 8 Gigabit-Ports und der Schutzart IP 40 bietet essenzielle Funktionen für industrielle Netzwerke. Das robuste, lüfterlose und wartungsfreie Gehäuse sorgt für einen zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen.

Verlässlich auch nach tausenden Steckzyklen


Lösbare Verbindungen, die tausenden Steckzyklen standhalten: Unsere Steckverbinder sind der elementare Bestandteil einer wieder lösbaren, sicheren Verbindung zweier Kabel oder zum Anschluss eines Kabels an ein Gerät oder eine Maschine. Sie werden zur Leistungsversorgung sowie Signal- und Datenübertragung in diversen industriellen Umgebungen eingesetzt und sorgen für die bestmögliche Verbindung. So versorgen sie andere Betriebsmittel mit Energie, steuern die Signalübermittlung und garantieren den Datenaustausch. LAPP hat Steckverbinder in unterschiedlichen Ausführungen für zahlreiche Einsatzgebiete entwickelt – als Einzelteil, Kit oder auch kundenindividuelle Konfektionierung.

EPIC® H-A 3 Kits metal

Warum Einzelteile bestellen, wenn es diese auch als Set gibt? Die Beschaffung von Einsatz, Kontakten, Gehäuse und Kabelverschraubung zur Herstellung eines Rechtecksteckverbinders kann auch in nur einem Klick erfolgen! Die Komponenten des EPIC® H-A 3 Metall-Kits in Baugröße 3A sind optimal aufeinander abgestimmt – Fehlbestellungen waren gestern. Der besonders kompakte Rechtecksteckverbinder ist speziell zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt.

EPIC® H-A 4 Kits Thermoplastic

Warum Einzelteile bestellen, wenn es diese auch als Set gibt? Die Beschaffung von Einsatz, Kontakten, Gehäuse und Kabelverschraubung zur Herstellung eines Rechtecksteckverbinders kann auch in nur einem Klick erfolgen! Die Komponenten des EPIC® H-A 4 Kunststoff-Kits in Baugröße 3A sind optimal aufeinander abgestimmt – Fehlbestellungen waren gestern. Der besonders kompakte Rechtecksteckverbinder ist speziell zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt.

EPIC® H-BSS Kits

Warum Einzelteile bestellen, wenn es diese auch als Set gibt? Die Beschaffung von Einsatz, Kontakten, Gehäuse und Kabelverschraubung zur Herstellung eines Rechtecksteckverbinders kann auch in nur einem Klick erfolgen! Die Komponenten des EPIC® H-BSS Kits in Baugröße 6B sind optimal aufeinander abgestimmt – Fehlbestellungen waren gestern. Der fertige Rechtecksteckverbinder kommt für hohe Ströme bis 35 A in Frage.

EPIC® H-BE 10 Kits

Warum Einzelteile bestellen, wenn es diese auch als Set gibt? Die Beschaffung von Einsatz, Kontakten, Gehäuse und Kabelverschraubung zur Herstellung eines Rechtecksteckverbinders kann auch in nur einem Klick erfolgen! Die Komponenten des EPIC® H-BE Kits in Baugröße 10B sind optimal aufeinander abgestimmt – Fehlbestellungen waren gestern. Der fertige Rechtecksteckverbinder ist bei höheren Spannungen bis 500 V AC sowie Stromstärken bis 16 A einsetzbar.

Abdichtende und zugentlastende Leitungseinführung


Wenn ein Kabel auf ein Gehäuse einer Maschine oder eines Schaltschranks trifft, kommt im Regelfall eine Kabelverschraubung zum Einsatz. Diese ermöglicht es, Kabel in ein Gehäuse einzuführen sowie Kabel und Gehäuse mit unterschiedlichen Materialien wie Fluorkautschuk, Nitrilkautschuk, Silikon oder Geldichtungen sicher abzudichten. Zudem erreicht eine Kabelverschraubung die Zugentlastung des Kabels. Dabei schützen sie das Gehäuseinnere vor schädlichen Umwelteinflüssen wie Staub und Feuchtigkeit. LAPP bietet hochwertige Einfach- und Mehrfacheinführungen sowie Zubehör und Werkzeug zur Montage der Verschraubungen.

SKINTOP® TRAIN EMC / SKINTOP® TRAIN EMC XL

Überall dort wichtig, wo Sicherheit an erster Stelle steht. Die Messing‑Kabelverschraubung mit halogenfreier Dichtung und vollflächiger Pressung bildet im Brandfall eine geschlossene Barriere gegen Feuer- und Rauchgase. Die 360°‑Messingbürste sorgt für zuverlässigen EMV‑Schutz – auch nach erneuter Montage. Zertifiziert nach EN 45545‑2 (HL1–HL3) und EN 45545‑3 (E30) und damit ideal für Feuerschutzabschlüsse.

SKINTOP® HEAT EMC / SKINTOP® HEAT EMC XL

Stark in der Hitze. Sicher in der EMV. Diese Kabelverschraubung überzeugt mit außergewöhnlicher Hitzebeständigkeit bis +200 °C dank FKM‑Dichtung. Die vollflächige Pressung schont den Kabelmantel und gewährleistet eine sichere Rundum‑Abdichtung. Eine 360°‑Messingbürste sorgt für zuverlässigen EMV‑Schutz auch nach mehrfacher Montage. Ideal kombinierbar mit ÖLFLEX® HEAT Leitungen.

SKINTOP® CLEAN

Für höchste Prozesssicherheit, wenn es darauf ankommt: Diese Kabelverschraubung vereint minimale Partikelemission, mikrobiellen Materialschutz und eine weiße Oberfläche zur schnellen Kontaminationserkennung. Damit setzt sie Maßstäbe in sensiblen Bereichen – ideal für Reinräume bis ISO‑Klasse 1, Trockenräume sowie die Lebensmittel‑ und Getränkeindustrie.

Einfacheinführungen

Für einen sicheren Sitz im Handumdrehen!
Portfolio entdecken

Mehrfacheinführungen

Für viele Kabel, aber null Chaos.
Portfolio entdecken

Gutes Werkzeug, halbe Arbeit


LAPP ist der größte europäische Systemlieferant für die "Technik rund ums Kabel". Weil wir wissen, dass ohne passendes Kabelzubehör und geeignete Werkzeuge keine großen Ziele erreicht werden. Der LAPP-Produktbereich Werkzeuge und Zubehör umfasst Werkzeuge, Aderendhülsen und Kabelschuhe, Produkte für EMV- und Erdungszwecke, Isolations- und Schrumpfschlauchprodukte, Kabelwagensysteme, Kabeltunnel- und Kabelkeilklemmen sowie Produkte zur Kabelbündelung. Natürlich sind wir als führender Anbieter von Verkabelungslösungen zudem Experten in der Handhabung, Konfektionierung und Installation von Kabeln und Leitungen.

Kabelbinder HEAVY DUTY

Stark. Breit. Heavy Duty. Unser strapazierfähiger Kabelbinder ist die erste Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. Dank seiner breiten Bauform erreicht er hohe Auszugskräfte und bietet sich somit für die Bündelung und Befestigung von Rohren und Schläuchen an. Die UV-beständigen schwarzen Varianten sind zudem für den Außenbereich geeignet.

Kabelbinder DETECT

Sicherheit durch Sichtbarkeit. Dieser Kabelbinder für hygienekritische Bereiche bietet maximale Produktsicherheit. Im Material enthaltene Metallpartikel ermöglichen die Erkennung durch Metalldetektoren, während die auffällige blaue Farbgebung eine schnelle visuelle Kontrolle erleichtert. Ideal für Lebensmittel- und Pharmaindustrie – für mehr Kontrolle und weniger Risiko.

Kabelbinder CLIP

Sie möchten Kabel und Leitungen an einer Kante fixieren? Mit unserem Kabelclip geht das schnell und sicher. Einfach einclipsen – fertig! Ganz ohne Bohren, Schweißen oder zusätzliches Werkzeug. Dank der guten UV-Beständigkeit ist sogar eine Montage an Solarmodulen möglich. Erhältlich als reiner Kabelclip oder mit integriertem Kabelbinder.