Germany
 
de
en
 
0
0
0
Germany
 
de
en
 
NYCWY Starkstromkabel
CE markedVDE certified
uv-resistant.flame-retardant

NYCWY

Starkstromkabel; 4x240 RE; U0/U: 0,6 / 1 kV; blankes Kupfer; PVC; Konzentrischer Leiter; VDE zertifiziert; feste Verlegung

NYCWY 4x240 SM/120 0,6/1kV

15503293

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

6.618,28 €

(13.236,57 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Direkte Erdverlegbarkeit dank widerstandsfähigem Isolier- und Mantelwerkstoff (PVC). Die robusten Materialien schützen vor schädlichen Umwelteinflüssen sowie Chemikalien.
  • Gemeinsame Aderumhüllung aus einer Füllmischung sorgt für zusätzliche Festigkeit des Kabels.
  • Zusätzlicher, äußerer Kupferleiter ist konzentrisch um die Aderumhüllung angeordnet und darf als Schutzleiter (PE), Schutz- und Neutralleiter (PEN) oder Schirm verwendet werden. Die wellenförmige Anordnung vereinfacht den Anschluss.
  • Kupferbandquerleitwendel um den konzentrischen Leiter reduziert die Induktivität.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • VDE-zertifiziertes Kabel mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zum Energieversorgungsanschluss von Gebäuden und Industrieanlagen.
  • Für die Energieverteilung in Kraft- und Umspannwerken geeignet.
  • Zur festen Verlegung in Wasser, Luft, Erde und Beton. Im Erdreich beträgt die Mindestverlegetiefe ohne zusätzlichen, angemessenen Schutz 0,6 m, unter Fahrbahnen mindestens 0,8 m.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.