Anschluss- und Steuerleitung; 2X2.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; UL recognized; H05VV5-F; flexibelIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
180,64 €
(240,86 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
- Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05VV5-F, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.