Anschluss- und Steuerleitung; 7G2.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; UL recognized; flexibelIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
3.260,07 €
(1.086,69 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Platzsparend durch reduzierte Wanddicken.
- Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4000 V-Prüfspannung.
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.