0011118
Steuerleitung; 18G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; UL recognized; flexibel
ÖLFLEX® 191 18G1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
603,79 €
(805,05 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- In Leiterquerschnitten bis 120 mm² verfügbar.
- Platzsparend durch reduzierte Wanddicken.
- Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
Anwendung
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.