Anschluss- und Steuerleitung; 25G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; UL recognized; flexibelIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
3.200,46 €
(1.066,82 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...
Lade Verfügbarkeit ...
- Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Platzsparend durch reduzierte Wanddicken.
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4000 V-Prüfspannung.
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.